Veckour, 1 växlande, 16A, 2 moduler, Digitalt EGN103
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ljussensor 2 tillgängliga produkter
-
Tillbehör/reservdelar för 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
230 V glöd- och halogenlampor2300 W
-
Max. belastning lysrör i serie1000 W
-
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad400 VA
-
Strömreserv i år5 y
-
Med nätverkssynkroniseringNej
-
Med kvartssynkroniseringJa
-
Antal funktionskanaler1
-
Nogrannhet per dag1,50 s
-
Med impulsprogramNej
-
Antal kanaler1
-
Anslutningstyp1x växlande
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 10 mm²
-
Dagligt programJa
-
veckoprogramJa
-
ÅrsprogramNej
-
Driftstemperatur-5 - +45 °C
-
AnslutningstypMed skruvanslutning
-
Höjd85 mm
-
Bredd35,80 mm
-
Djup61,60 mm
-
Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider1 min
-
Antal moduler2
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EGN103
-
Installationshandbok
Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-02-08
PDF1,98 MBInstruction manual EGN103 (EN)
Installationshandbok en-GB 2019-02-08
PDF1,28 MB -
Tekniska broschyrer
Digitala tidur
Enkelt. Säkert. Flexibelt
PDF6,01 MBEnklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12
PDF234,58 kBEU-försäkran (DoC) International 2023-01-12
PDF305,69 kB