Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400 EEN002
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Driftstemperatur-10 - +45 °C
-
MonteringInfälld montering, Utanpåliggande montering
-
Typ av monteringInbyggd installation
-
Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare100 m
-
Kabellängd1 m
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EEN002
-
Installationshandbok
Installationshandbok da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29
PDF1,59 MBInstallationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Tekniska broschyrer
Digitala tidur
Enkelt. Säkert. Flexibelt
PDF6,01 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-16
PDF127,59 kB