Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m XEVA711
Cavo di ricarica monofase da 20A con lunghezza 5 metri e spine Tipo 2. Ideale per la ricarica in corrente alternata in modo 3, garantisce alimentazione sicura e comunicazione tra stazione e veicolo. Intelligente e compatibile con impianti monofase, permette alla stazione di ricarica di rilevare automaticamente la corrente massima e la conformazione dei cavi per evitare sovraccarichi. Sicurezza e prestazioni in un unico cavo.
EAN
3250611046592
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
452,46 €
/ pezzo
*
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
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-10-04
PDF182,73 kB
Più documentazione