Base di ancoraggio per colonna di supporto per stazione di ricarica witty XEVA140
Base di supporto in metallo per colonna XEVA110 o XEVA115, per stazione di ricarica witty start share e solar. Garantisce fissaggio sicuro migliorando la stabilità e la durata delle installazioni. Progettata per una facile applicazione, è la soluzione perfetta per installatori che cercano affidabilità e sicurezza nelle stazioni di ricarica witty.
EAN
4012740990295
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
223,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza406 mm
-
Larghezza118 mm
-
Profondità344 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
MaterialeAcciaio inox
-
ColoreAcciaio inox
Principali caratteristiche elettriche
-
Capacità di carico100 kg
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30
PDF13,90 MB
Più documentazione