EVCS PARK 2x22KW 3P M3T2S M2TE RFID • XEV601 | Hager
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
            Obsoleto
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID

            Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID XEV601

            La stazione di ricarica witty park in acciaio inox verniciato è certificata IP54 e IK10, garantendo resistenza e protezione anche in ambienti esterni. Offre due prese per lato: Tipo 2 (Modo 3) e Schuko (Modo 2). Potenza massima di 2x22 kW. Il sistema include controllo accessi tramite RFID per una gestione sicura e personalizzata della ricarica. Gestione dinamica della ricarica tramite dispositivo LLM (XEM510 o XEM520) o CPO (charge point operetortramite) necessario XEM520.
            EAN
            4012740884495
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
            Obsoleto

            Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID

            XEV601

            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            Obsoleto
            XEV601 - Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 22+22kW e 2 prese TE con RFID
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (12)
            • Acces­sori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elet­trici 5 accessori disponibili
            • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili
            • Controllo di carica 1 accessori disponibili
            • Cavo di ricarica 5 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elet­trici
            • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
            • Controllo di carica
            • Cavo di ricarica
            • XEV426

              Colonna di supporto ispezionabile per witty park XEV6xxx

              1.134,87 €  / pezzo*
            • XEV428

              Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto x witty park XEV426

              204,27 €  / pezzo*
            • XEVA400

              Kit accessori EVCS 20 badge RFID UF

              273,60 €  / pezzo*
            • XEVA410

              Accessorio EVCS Kit 3 badge RFID Amministratore

              54,50 €  / pezzo*
            • XEVA420

              Kit di accessori EVCS 20 badge WiFi hotspot RFID

              273,60 €  / pezzo*
            • EGN100

              Int. Astro Ann + Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 1 Sc 10A - 1M

              152,64 €  / pezzo*
            • XEV304

              Interfaccia gestione carichi per witty

              261,85 €  / pezzo*
            • XEV427

              Sistema di fissaggio regolabile a parete per EVCS park

              289,54 €  / pezzo*
            • XEVA731

              EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 5m

              544,40 €  / pezzo*
            • XEVA732

              EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 7,5m

              584,68 €  / pezzo*
            • XEVA733

              EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 5m

              631,17 €  / pezzo*
            • XEVA734

              EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 7,5m

              712,77 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Potenza
            • Potenza per punto di carica
              22 kW
            • Carico collegato
              44 - 44 kW
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Alimen­tazione
            • Numero di fasi per l'alimen­tazione
              3
            Corrente
            • Corrente nominale
              32 A
            Connet­tività
            • Numero di stazioni di ricarica
              2
            Funzioni
            • Con gestione del carico
              No
            Equipag­giamento
            • Numero di prese domes­tiche
              2
            • Con inter­rut­tore
              No
            • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
              SÌ
            Connes­sione
            • Tipo di connet­tore
              Tipo 2
            Serie
            • Altezza
              760 mm
            • Larghezza
              355 mm
            • Profon­dità
              202 mm
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Instal­lazione a parete
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP54
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK10
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale
              230 - 400 V
            Materiali
            • Materiale
              Acciaio inox

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration XEV601
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine XEV601 | Hager Italia

              Immagine del prodotto XEV601

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Manuale di istruzioni de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di istruzioni de-DE 2017-02-06

              PDF
              4,38 MB
            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

              PDF
              1,47 MB
              Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

              PDF
              1,66 MB
              Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

              PDF
              4,24 MB
              Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

              PDF
              2,79 MB
              Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-06-09 | Hager Italia

              Manuale di installazione de-DE 2017-06-09

              PDF
              1,36 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

              PDF
              2,29 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

              PDF
              2,78 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

              PDF
              1,47 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

              PDF
              4,23 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

              PDF
              1,66 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-06-09 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB 2017-06-09

              PDF
              1,36 MB
            • Allegato prodotto

              Immagine 6LE003353A Connection Diagrams | Hager Italia

              6LE003353A Connection Diagrams

              Allegato prodotto International 2020-01-01

              PDF
              86,39 kB
            • Strumento

              Immagine Strumento International 2023-10-30 | Hager Italia

              Strumento International 2023-10-30

              ZIP
              8,89 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

              EU Declaration of Conformity

              Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-20

              PDF
              468,99 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en