Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 7+7kW e 2 prese TE con RFID e IP XEV600C
La stazione di ricarica witty park in acciaio inox verniciato è certificata IP54 e IK10, garantendo resistenza e protezione anche in ambienti esterni. Offre due prese per lato: Tipo 2 (Modo 3) e Schuko (Modo 2). Potenza massima di 2x7 kW. Il sistema include controllo accessi tramite RFID per una gestione sicura e personalizzata della ricarica e scheda ethernet IP. Gestione dinamica della ricarica tramite dispositivo LLM (XEM510 o XEM520) o CPO (charge point operetortramite) necessario XEM520.
EAN
4012740884501
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
6.393,31 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 5 accessori disponibili
-
Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili
-
Controllo di carica 1 accessori disponibili
-
Cavo di ricarica 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica7,40 kW
-
Carico collegato15 - 15 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica2
Funzioni
-
Con gestione del caricoNo
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche2
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Altezza760 mm
-
Larghezza355 mm
-
Profondità202 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Materiali
-
MaterialeAcciaio inox
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2017-06-09
PDF1,36 MBManuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10
PDF2,29 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF2,78 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF1,47 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF4,23 MBManuale di installazione en-GB 2017-06-09
PDF1,36 MBManuale di installazione en-GB 2023-08-31
PDF2,34 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12
PDF3,64 MB -
Manuale
Installation Manual witty Park
Manuale it-IT 2017-02-06
PDF2,44 MB -
Strumento
Strumento International 2023-10-30
ZIP8,89 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-20
PDF468,99 kB
Più documentazione