Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 7+7kW e 2 prese TE con RFID XEV600
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 5 accessori disponibili
-
Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili
-
Controllo di carica 1 accessori disponibili
-
Cavo di ricarica 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Potenza per punto di carica7,40 kW
-
Carico collegato15 - 15 kW
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
-
Corrente nominale32 A
-
Numero di stazioni di ricarica2
-
Con gestione del caricoNo
-
Numero di prese domestiche2
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
-
Tipo di connettoreTipo 2
-
Altezza760 mm
-
Larghezza355 mm
-
Profondità202 mm
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
MaterialeAcciaio inox
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni de-DE 2017-02-06
PDF4,38 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF1,47 MBManuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF1,66 MBManuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF4,24 MBManuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF2,79 MBManuale di installazione de-DE 2017-06-09
PDF1,36 MBManuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10
PDF2,29 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF2,78 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF1,47 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF4,23 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF1,66 MBManuale di installazione en-GB 2017-06-09
PDF1,36 MB -
Allegato prodotto
6LE003353A Connection Diagrams
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF86,39 kB -
Strumento
Strumento International 2023-10-30
ZIP8,89 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-20
PDF468,99 kB