GESTIONE CARICHI PER EVCS PREMIUM • XEV304 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty XEV304

XEV304 è un dispositivo per la gestione dinamica della potenza che viene erogata dalla stazione in funzione della potenza contrattuale disponibile e degli assorbimenti generali dell’impianto. Grazie al TA incluso, evita sovraccarichi e distacchi del contatore. Supporta impianti fino a 90A, monofase e trifase (con 2 TA aggiuntivi). Soluzione ideale per una ricarica sicura e intelligente.
EAN
4012740854283
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
261,85 €
/ pezzo *
261,85 €
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
Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty

XEV304

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    230 - 230 V
Equipag­giamento
  • Con inter­faccia di comunicazione
    SÌ
  • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
    No
Serie
  • Altezza
    88 mm
  • Larghezza
    54 mm
  • Profon­dità
    60 mm
Connet­tività
  • Numero di stazioni di ricarica
    1

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration XEV304 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XEV304 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine XEV304 | Hager Italia

    Immagine del prodotto XEV304

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2024-12-10 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2024-12-10

    PDF
    5,12 MB
    Immagine Manuale di installazione it-IT, de-DE 2024-12-10 | Hager Italia

    Manuale di installazione it-IT, de-DE 2024-12-10

    PDF
    8,33 MB
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) it-IT 2023-09-26 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) it-IT 2023-09-26

    PDF
    150,59 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of conformity | Hager Italia

    EU Declaration of conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-02-02

    PDF
    219,83 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    XEVA100 - Accessorio portacavo per stazione di ricarica witty share, start e solar
    XEVA100
    Witty accessorio portacavo per XEV1K e XEV1R antracite
    Prezzo
    251,09 €
    / pezzo *
    251,09 €
    / pezzo *
  • 2
    XEV426 - Colonna di supporto ispezionabile per stazioni di ricarica witty park
    XEV426
    Colonna di supporto ispezionabile per witty park XEV6xxx
    Prezzo
    1.134,87 €
    / pezzo *
    1.134,87 €
    / pezzo *
  • 3
    XEV428 - Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto per stazioni witty park
    XEV428
    Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto x witty park XEV426
    Prezzo
    204,27 €
    / pezzo *
    204,27 €
    / pezzo *
  • 4
    XEVA110 - Colonna di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar
    XEVA110
    Colonna di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar
    Prezzo
    1.108,66 €
    / pezzo *
    1.108,66 €
    / pezzo *
  • 5
    XEVA115 - Colonna di supporto per due stazioni di ricarica witty start share e solar
    XEVA115
    Colonna di supporto per due stazioni witty start share e solar
    Prezzo
    1.217,56 €
    / pezzo *
    1.217,56 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en