EVCS START 1X7KW 1P M3T2S CHIAVE • XEV1K07T2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Stazione di ricarica witty start IP55 1P 7kW presa tipo T2 con chiave XEV1K07T2

La wallbox witty start è ideale per la ricarica domestica di veicoli elettrici e ibridi in Modo 3. Facile da installare a parete, su palo o colonna (tramite accessori), ha cassa in termoplastico IP55 IK10, protezione integrata da 6 mA DC, presa Tipo 2 con shutter, LED stato carica e potenza monofase regolabile fino a 7kW. Temperatura d’uso da -25°C a +50°C. Personalizzabile con accessori e dotata di blocco a chiave per la sicurezza.
EAN
4012740984010
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.935,17 €
/ pezzo *
1.935,17 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Stazione di ricarica witty start IP55 1P 7kW presa tipo T2 con chiave

XEV1K07T2

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (17)
    • Gancio per cavo per stazione di ricarica 1 accessori disponibili
    • Acces­sori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elet­trici 9 accessori disponibili
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili
    • Controllo di carica 1 accessori disponibili
    • Cavo di ricarica 4 accessori disponibili
    • Acces­sori per sistema bus 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Gancio per cavo per stazione di ricarica
    • Acces­sori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elet­trici
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
    • Controllo di carica
    • Cavo di ricarica
    • Acces­sori per sistema bus
    • XEVA100

      Witty accessorio portacavo per XEV1K e XEV1R antracite

      251,09 €  / pezzo*
    • XEVA110

      Colonna di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar

      1.108,66 €  / pezzo*
    • XEVA115

      Colonna di supporto per due stazioni witty start share e solar

      1.217,56 €  / pezzo*
    • XEVA116

      Kit di messa a terra per EVCS witty

      287,00 €  / pezzo*
    • XEVA130

      Palo di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar

      554,90 €  / pezzo*
    • XEVA135

      Palo di supporto per due stazioni di ricarica witty start share e solar

      608,79 €  / pezzo*
    • XEVA140

      Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto witty XEVA110/115

      223,86 €  / pezzo*
    • XEVA150

      Controzoccolo x palo XEVA130 e XEVA135 con zanche

      164,00 €  / pezzo*
    • XEVA160

      Controzoccolo x palo XEVA130 e XEVA135

      50,00 €  / pezzo*
    • XEVA300

      Lotto di accessori spiritosi adesivi IOT (fronte) (gratuito, con chiave)

      95,95 €  / pezzo*
    • EGN100

      Int. Astro Ann + Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 1 Sc 10A - 1M

      152,64 €  / pezzo*
    • XEV304

      Interfaccia gestione carichi per witty

      261,85 €  / pezzo*
    • XEVA711

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m

      452,46 €  / pezzo*
    • XEVA712

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 7,5m

      485,51 €  / pezzo*
    • XEVA713

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 5m

      520,64 €  / pezzo*
    • XEVA714

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 7,5m

      568,15 €  / pezzo*
    • XEVA200

      Witty TIC / accessorio per scheda CHP (ingresso 24 V CC, 230 V CA)

      268,86 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Potenza per punto di carica
      7 kW
    • Carico collegato
      4 - 11 kW
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Alimen­tazione
    • Numero di fasi per l'alimen­tazione
      1
    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    Connet­tività
    • Numero di stazioni di ricarica
      1
    Funzioni
    • Con gestione del carico
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Numero di prese domes­tiche
      0
    • Con inter­rut­tore
      No
    • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
      SÌ
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Tipo 2S
    Serie
    • Altezza
      553,50 mm
    • Larghezza
      237 mm
    • Profon­dità
      173 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 50 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2021-05-12
    PDF
    244,16 kB
    Hager REACH declaration XEV1K07T2
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV1K07T2 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV1K07T2

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE 2023-09-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE 2023-09-28

      PDF
      861,23 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13

      PDF
      66,61 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2023-10-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Guida rapida utente finale

      Immagine Guida rapida utente finale da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16 | Hager Italia

      Guida rapida utente finale da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16

      PDF
      5,04 MB
    • Manuale

      Immagine End User Guide witty | Hager Italia

      End User Guide witty

      Manuale it-IT 2023-10-18

      PDF
      853,89 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato EVCS XEV1Kxxx start | Hager Italia

      Voce di capitolato EVCS XEV1Kxxx start

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-28

      PDF
      167,93 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-27 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-27

      PDF
      182,60 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      95,88 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en