PRESA RICARICA 2P+T INCASSO IP55 • XEV081 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici

Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso XEV081

Presa di ricarica per veicoli elettrici e ibridi in Modo 1 o 2, perfetta per ambienti residenziali. Ricarica sicura e veloce che con cavi Modo 2 dotati di control box e sistema di riconoscimento magnetico, può arrivare fino a a 14A, molto di più rispetto agli 8A della ricarica standard. Installabile ad incasso su scatola tonda ha un grado di protezione IP55 e IK07. Corrente nominale da 20 A è conforme alla norma IEC/CEI EN 60884-1 e deve essere protetta da un interruttore differenziale dedicato.
EAN
3250617179812
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
50,00 €
/ pezzo *
50,00 €
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
Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso

XEV081

XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (2)
    • Gancio per cavo per stazione di ricarica 1 accessori disponibili
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Gancio per cavo per stazione di ricarica
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
    • XEVA100

      Witty accessorio portacavo per XEV1K e XEV1R antracite

      251,09 €  / pezzo*
    • EGN100

      Int. Astro Ann + Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 1 Sc 10A - 1M

      152,64 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 - 250 V
    Serie
    • Altezza
      75 mm
    • Larghezza
      75 mm
    • Profon­dità
      22,80 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration XEV081
    PDF
    Hager RoHS report XEV081
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV081 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV081

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, nl-NL 2014-10-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, nl-NL 2014-10-13

      PDF
      770,13 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc21-0026 | Hager Italia

      dc21-0026

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      1
    • 1
      XEV080 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente
      XEV080
      Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente
      Prezzo
      55,46 €
      / pezzo *
      55,46 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en