Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente XEV080
Presa di ricarica per veicoli elettrici e ibridi in Modo 1 o 2, perfetta per ambienti residenziali. Ricarica sicura e veloce che con cavi Modo 2 dotati di control box e sistema di riconoscimento magnetico, può arrivare fino a a 14A, molto di più rispetto agli 8A della ricarica standard. Installabile a parete assicura un grado di protezione IP55 e IK07. Corrente nominale da 20 A è conforme alla norma IEC/CEI EN 60884-1 e deve essere protetta da un interruttore differenziale dedicato.
EAN
3250617179805
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
55,46 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Gancio per cavo per stazione di ricarica 1 accessori disponibili
-
Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 - 250 V
Serie
-
Altezza75 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità68 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, nl-NL 2014-10-13
PDF770,13 kB -
Dichiarazione di conformità
dc21-0026
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Più documentazione