KIT 4 STAFFE FISSAGGIO PARETE VECTOR • VZ011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Vector Kit 4 Staffe Fissaggio Parete VZ011

EAN
3250616669666
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
Vector Kit 4 Staffe Fissaggio Parete

VZ011

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    10 mm
  • Larghezza
    95 mm
  • Profon­dità
    43,50 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio inos­sidabile V2A, Acciaio
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
  • Colore
    Zinco
  • Codice RAL
    7001

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ011
PDF
Hager RoHS report VZ011
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine VZ011 | Hager Italia

    Immagine del prodotto VZ011

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2020-01-01

    PDF
    159,20 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en