GOLF IP40 CENTR PARETE 48M PTA CIECA • VS412TG | Hager
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
    Obsoleto
    VS412TG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)
    VS412TG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)
    VS412TG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)

    Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod) VS412TG

    EAN
    3250616593640
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
    Obsoleto

    Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)

    VS412TG

    VS412TG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)
    VS412TG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)
    Obsoleto
    VS412TG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      400 - 400 V
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale
      63 A
    Equipag­giamento
    • Numero di guide DIN
      4
    • Numero di file
      4
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      48
    Funzioni
    • Con ingressi per tubi
      SÌ
    Serie
    • Altezza
      647 mm
    • Larghezza
      282 mm
    • Profon­dità
      99 mm
    • Numero di unità in larghezza
      12
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      0
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    • Resis­tente agli ultravioletti
      No
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura a scatto, Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine VS412TG | Hager Italia

      Immagine del prodotto VS412TG

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      3,12 MB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete  con portella trasparente. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella trasparente. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Immagine Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete  con portella trasparente. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella trasparente. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Immagine Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Immagine Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en