Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 12Mod VS112TG
EAN
3250616593619
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
Tensione nominale400 - 400 V
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Montaggio suMontaggio a parete
Corrente
-
Corrente nominale63 A
Equipaggiamento
-
Numero di guide DIN1
-
Numero di file1
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
Numero di moduli
-
Numero di moduli12
Funzioni
-
Con ingressi per tubiSÌ
Serie
-
Altezza252 mm
-
Larghezza282 mm
-
Profondità99 mm
-
Numero di unità in larghezza12
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature0
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
Materiali
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL9010
-
ColoreBianco puro
-
Resistente agli ultraviolettiNo
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Tipo di bloccaggioSerratura a scatto, Senza serratura
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT650 °C
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2020-01-01
PDF3,12 MB -
Oggetti BIM Revit
Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella trasparente. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella trasparente. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MB
Più documentazione