GOLF IP40 CENTR PARETE 12M PTA CIECA • VS112PG | Hager
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
            Obsoleto
            VS112PG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 12Mod
            VS112PG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 12Mod
            VS112PG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 12Mod

            Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 12Mod VS112PG

            EAN
            3250616593503
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
            Obsoleto

            Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 12Mod

            VS112PG

            VS112PG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 12Mod
            VS112PG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 12Mod
            Obsoleto
            VS112PG - Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 12Mod
            • Proprietà tecniche
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale
              400 - 400 V
            Instal­lazione, montaggio
            • Adatto per l'uso esterno
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a parete
            Corrente
            • Corrente nominale
              63 A
            Equipag­giamento
            • Numero di guide DIN
              1
            • Numero di file
              1
            • Numero di sezioni in larghezza
              1
            • Con serra­tura
              No
            • Con morset­tiera di neutro
              No
            • Con morset­tiera di terra
              No
            • Con piastra di montaggio
              No
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              12
            Funzioni
            • Con ingressi per tubi
              SÌ
            Serie
            • Altezza
              252 mm
            • Larghezza
              282 mm
            • Profon­dità
              99 mm
            • Numero di unità in larghezza
              12
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Numero di serra­ture
              0
            • Porta/fron­tale tras­parente
              No
            Materiali
            • Materiale
              Plas­tica
            • Codice RAL
              9010
            • Colore
              Bianco puro
            • Resis­tente agli ultravioletti
              No
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK07
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            • Tipo di bloc­caggio
              Serra­tura a scatto, Senza serra­tura
            • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
              650 °C

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine VS112PG | Hager Italia

              Immagine del prodotto VS112PG

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2020-01-01

              PDF
              3,12 MB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella bianca. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella bianca. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,38 MB
              Immagine Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella bianca. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella bianca. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,36 MB
              Immagine Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,36 MB
              Immagine Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,35 MB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en