Quadro polic. Vector 300x500x160 mm • VP36M | Hager
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
            Obsoleto
            VP36M - Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M
            VP36M - Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M

            Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M VP36M

            EAN
            3250616560024
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
            Obsoleto

            Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M

            VP36M

            VP36M - Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M
            Obsoleto
            VP36M - Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (3)
            • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili
            • Piastra cieca per armadio 1 accessori disponibili
            • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
            • Piastra cieca per armadio
            • Sistemi di chiusura
            • FL361A

              Kit per MCB, Orion.Plus, 150x300 mm

              33,17 €  / pezzo*
            • FL711E

              Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 150x300 mm

              23,38 €  / pezzo*
            • FL96Z

              Inserto triangolare con maniglia, Orion.Plus

              29,76 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Montaggio a parete
            Corrente
            • Corrente nominale
              63 A
            Equipag­giamento
            • Numero di guide DIN
              3
            • Numero di file
              3
            • Numero di sezioni in larghezza
              1
            • Con serra­tura
              SÌ
            • Con morset­tiera di neutro
              No
            • Con morset­tiera di terra
              No
            • Con piastra di montaggio
              No
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              36
            Serie
            • Altezza
              500 mm
            • Larghezza
              300 mm
            • Profon­dità
              160 mm
            • Profon­dità di instal­lazione
              160 mm
            • Numero di unità in larghezza
              12
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Porta/fron­tale tras­parente
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              Plas­tica
            • Codice RAL
              7035
            • Colore
              Grigio chiaro
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP65
            • Tipo di bloc­caggio
              3 lati 7 mm
            • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
              850 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration VP36M
            PDF
            Hager RoHS report VP36M
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine VP36M | Hager Italia

              Immagine del prodotto VP36M

            • Manuale di installazione

              Immagine 6FY79500_6 | Hager Italia

              6FY79500_6

              Manuale di installazione International 2013-04-30

              PDF
              1,71 MB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato equipaggiati. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato equipaggiati. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,27 MB
              Immagine Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato equipaggiati. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato equipaggiati. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,25 MB
              Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,32 MB
              Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System no hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,32 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system | Hager Italia

              Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system

              Dichiarazione di conformità International 2022-12-15

              PDF
              707,52 kB
            Più documentazione

            Parti di ricambio

            altri accessori disponibili
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en