VECTOR IP65 PARETE 2X18 MOD PORTA TRASP. • VE218G | Hager
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
            Phase out
            VE218G - Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 36 Mod (2X18 Mod)
            VE218G - Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 36 Mod (2X18 Mod)

            Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 36 Mod (2X18 Mod) VE218G

            EAN
            3250616459076
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            175,52 €
            / pezzo *
            175,52 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            Phase out

            Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 36 Mod (2X18 Mod)

            VE218G

            VE218G - Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 36 Mod (2X18 Mod)
            Phase out
            VE218G - Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 36 Mod (2X18 Mod)
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Connes­sione
            • Numero di ingressi per tubi
              15
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale
              400 - 400 V
            Instal­lazione, montaggio
            • Adatto per l'uso esterno
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a parete
            Corrente
            • Corrente nominale
              63 A
            Equipag­giamento
            • Numero di guide DIN
              2
            • Numero di file
              2
            • Numero di sezioni in larghezza
              1
            • Con serra­tura
              No
            • Con piastra di montaggio
              No
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              36
            Funzioni
            • Con ingressi per tubi
              SÌ
            Serie
            • Altezza
              452 mm
            • Larghezza
              418 mm
            • Profon­dità
              151 mm
            • Numero di unità in larghezza
              18
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Numero di serra­ture
              0
            • Porta/fron­tale tras­parente
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              Polis­tirolo (PS)
            • Codice RAL
              7035
            • Colore
              Grigio chiaro
            • Resis­tente agli ultravioletti
              No
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK07
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP65
            • Tipo di bloc­caggio
              Serra­tura a scatto, Senza serra­tura
            • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
              750 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2022-09-20
            PDF
            343,24 kB
            Hager REACH declaration VE218G
            PDF
            Hager RoHS report VE218G
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine VE218G | Hager Italia

              Immagine del prodotto VE218G

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2022-02-07 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2022-02-07

              PDF
              4,31 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato vector IP65 centralino stagno | Hager Italia

              Voce di capitolato vector IP65 centralino stagno

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              400,77 kB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,32 MB
              Immagine Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,31 MB
              Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,32 MB
              Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

              Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System no hosted-V2021

              Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,32 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-11-14

              PDF
              257,02 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-12-19

              PDF
              258,36 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en