PANN. FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.600 • UX614 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi di automazione

Pannello frontale cieco H600 L800 RAL7035 venezia UX614

Pannello frontale cieco per venezia, altezza 600 mm e larghezza 800 mm, è ideale per la chiusura di vani non utilizzati in quadri elettrici. La sua chiusura avviene mediante 2/4 viti M6 in dotazione. Include 2 cerniere e 2 tappi di chiusura, non utilizzabili con porte modulari. Il fissaggio al quadro si esegue con le coppie di elementi di fissaggio per pannelli frontali.
EAN
3250610682951
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
116,16 €
/ pezzo *
116,16 €
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
Pannello frontale cieco H600 L800 RAL7035 venezia

UX614

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • FX022

    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035

    413,34 €  / pezzo*
  • FX030

    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 800 Mm Ral7035

    453,18 €  / pezzo*
  • FX031

    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 800 X 400 Mm Ral7035

    413,34 €  / pezzo*
  • FX033

    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7035

    453,18 €  / pezzo*
  • FX036

    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 800 X 800 Mm Ral7035

    532,83 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
Serie
  • Altezza
    20 mm
  • Larghezza
    605 mm
  • Profon­dità
    705 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration UX614
PDF
Hager RoHS report UX614
PDF

Documenti

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

    Voce di capitolato venezia quadri di automazione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    452,23 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FX018 - Kit base / testata L400 P400 RAL7035 venezia
    FX018
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    361,90 €
    / pezzo *
    361,90 €
    / pezzo *
  • 2
    FX020 - Kit base / testata L400 P600 RAL7035 venezia
    FX020
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
    Prezzo
    381,77 €
    / pezzo *
    381,77 €
    / pezzo *
  • 3
    FX022 - Kit base / testata L400 P800 RAL7035 venezia
    FX022
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
    Prezzo
    413,34 €
    / pezzo *
    413,34 €
    / pezzo *
  • 4
    FX024 - Kit base / testata L1000 P400 RAL7035 venezia
    FX024
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    456,53 €
    / pezzo *
    456,53 €
    / pezzo *
  • 5
    FX025 - Kit base / testata L600 P400 RAL7035 venezia
    FX025
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    381,77 €
    / pezzo *
    381,77 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en