PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.600 • UX458 | Hager
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
            UX458 - Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7035
            UX458 - Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7035
            • Hager - Quadri e armadi di automazione

            Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7035 UX458

            EAN
            3250610682661
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            208,96 €
            / pezzo *
            208,96 €
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
            Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7035

            UX458

            UX458 - Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7035
            UX458 - Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7035
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              610 mm
            • Larghezza
              810 mm
            • Profon­dità
              25 mm
            Porta / coper­chio
            • Porta/fron­tale tras­parente
              No
            • Tipo di porta quadro elet­trico
              Porta parziale
            Materiali
            • Codice RAL
              7035
            • Colore
              Grigio chiaro
            • Materiale
              Acciaio
            • Trat­tamento
              Verniciato a polvere
            Protezione
            • Classe protezione
              ‌Isolamento classe I
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP54

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration UX458
            PDF
            Hager RoHS report UX458
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine UX458 | Hager Italia

              Immagine del prodotto UX458

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

              Voce di capitolato venezia quadri di automazione

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              452,23 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FX018 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
              FX018
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
              Prezzo
              361,90 €
              / pezzo *
              361,90 €
              / pezzo *
            • 2
              FX020 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
              FX020
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
              Prezzo
              381,77 €
              / pezzo *
              381,77 €
              / pezzo *
            • 3
              FX022 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
              FX022
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
              Prezzo
              413,34 €
              / pezzo *
              413,34 €
              / pezzo *
            • 4
              FX024 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
              FX024
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
              Prezzo
              456,53 €
              / pezzo *
              456,53 €
              / pezzo *
            • 5
              FX025 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
              FX025
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
              Prezzo
              381,77 €
              / pezzo *
              381,77 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en