1 barra in alluminio portata 1250A lunghezza 1800mm per quadro evo UC918125AL
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale1250 A
-
Larghezza/spessore sbarra18 - 18 mm
-
Altezza sbarra60 mm
-
Lunghezza del sistema barre1770 mm
-
Con i dentiNo
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoAnodizzato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF4,12 MB -
Manuale di installazione
6LE007361_A
Manuale di installazione International 2021-02-09
PDF22,89 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23
PDF528,31 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB