Canal oriz con coper 30x80 L750 s.quadro • UC913 | Hager
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
            UC913 - Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750
            UC913 - Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750
            UC913 - Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

            Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750 UC913

            EAN
            3250616139138
            Marca
            Hager
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            12,83 €
            / pezzo *
            12,83 €
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
            Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750

            UC913

            UC913 - Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750
            UC913 - Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750
            UC913 - Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              80 mm
            • Larghezza
              629 mm
            • Profon­dità
              30 mm
            Materiali
            • Materiale
              Polies­tere
            • Codice RAL
              9010

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            Documento PEP en-GB 2024-10-31
            PDF
            449,71 kB
            Hager REACH declaration UC913
            PDF
            Hager RoHS report UC913
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine UC913 | Hager Italia

              Immagine del prodotto UC913

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
              FM107
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              786,87 €
              / pezzo *
              786,87 €
              / pezzo *
            • 2
              FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
              FM108
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              862,54 €
              / pezzo *
              862,54 €
              / pezzo *
            • 3
              FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
              FM109
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              948,30 €
              / pezzo *
              948,30 €
              / pezzo *
            • 4
              FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
              FM117
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
              Prezzo
              1.008,82 €
              / pezzo *
              1.008,82 €
              / pezzo *
            • 5
              FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
              FM118
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
              Prezzo
              1.109,65 €
              / pezzo *
              1.109,65 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en