Kit 2x x630 fissi vert L600 H400 q4/5-q+ • UC464X | Hager
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
    UC464X - Kit per 2 scatolati x630 verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5
    UC464X - Kit per 2 scatolati x630 verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5
    • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

    Kit per 2 scatolati x630 verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5 UC464X

    Kit per 2 scatolati fissi serie x630 in installazione verticale, altezza 400 mm e larghezza 600 mm per quadro 4 e quadro 5. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
    EAN
    3250616378094
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Prezzo
    191,59 €
    / pezzo *
    191,59 €
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
    Kit per 2 scatolati x630 verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5

    UC464X

    UC464X - Kit per 2 scatolati x630 verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5
    UC464X - Kit per 2 scatolati x630 verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5
    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 18 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cerniera per sistemi di distribuzione
    • UC268

      Sistema Quadro Coppia Cerniere Per Pannelli Frontali

      8,42 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • FM200

      Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H510 L685 P260 Ral9010

      267,39 €  / pezzo*
    • FM201

      Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H660 L685 P260 Ral9010

      315,30 €  / pezzo*
    • FM202

      Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H810 L685 P260 Ral9010

      337,99 €  / pezzo*
    • FM203

      Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H960 L685 P260 Ral9010

      630,56 €  / pezzo*
    • FM204

      Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H1100 L685 P260 Ral9010

      663,33 €  / pezzo*
    • FM205

      Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H1260 L685 P260 Ral9010

      731,39 €  / pezzo*
    • FM206

      Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H1410 L685 P260 Ral9010

      822,77 €  / pezzo*
    • FM207

      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L685 P260 Ral9010

      1.049,20 €  / pezzo*
    • FM208

      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L685 P260 Ral9010

      1.155,11 €  / pezzo*
    • FM209

      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L685 P260 Ral9010

      1.263,52 €  / pezzo*
    • FM217

      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L685 P400 Ral9010

      1.260,98 €  / pezzo*
    • FM219

      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L685 P400 Ral9010

      1.518,21 €  / pezzo*
    • FN013E

      Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 700 X 800 Mm Ral9010

      0,00 €  / *
    • FN021E

      Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 700 X 400 Mm Ral9010

      0,00 €  / *
    • FN024E

      Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral9010

      0,00 €  / *
    • FN029E

      Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 700 X 600 Mm Ral9010

      0,00 €  / *
    • FN032E

      Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 600 Mm Ral9010

      0,00 €  / *
    • FN037E

      Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 800 Mm Ral9010

      0,00 €  / *

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      400 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      200 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Codice RAL
      9010

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration UC464X
    PDF
    Hager RoHS report UC464X
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC464X | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC464X

    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE005355a (Kit H3+) | Hager Italia

      6LE005355a (Kit H3+)

      Manuale di installazione International 2018-03-02

      PDF
      865,15 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC001 - Kit interruttore di manovra HA125/160 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC001
      Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L600 H300 Ral9010
      Prezzo
      119,33 €
      / pezzo *
      119,33 €
      / pezzo *
    • 2
      UC002 - Kit interruttore di manovra HA125/160 H600 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC002
      Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L800 H300 Ral9010
      Prezzo
      144,20 €
      / pezzo *
      144,20 €
      / pezzo *
    • 3
      UC003 - Kit interruttore di manovra HA125/160 H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC003
      Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L600 H300 Ral9010
      Prezzo
      191,60 €
      / pezzo *
      191,60 €
      / pezzo *
    • 4
      UC004 - Kit interruttore di manovra HA125/160 H300 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC004
      Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L800 H300 Ral9010
      Prezzo
      225,82 €
      / pezzo *
      225,82 €
      / pezzo *
    • 5
      UC005 - Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC005
      Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha400/630A L600 H600 Ral9010
      Prezzo
      191,60 €
      / pezzo *
      191,60 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en