Pann cieco arretr sist quadro H300 L800 • UC296 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
UC296 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco Arretrato H300 L800 Mm Ral9010
UC296 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco Arretrato H300 L800 Mm Ral9010
UC296 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco Arretrato H300 L800 Mm Ral9010
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco Arretrato H300 L800 Mm Ral9010 UC296

EAN
3250616132962
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
157,38 €
/ pezzo *
157,38 €
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
Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco Arretrato H300 L800 Mm Ral9010

UC296

UC296 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco Arretrato H300 L800 Mm Ral9010
UC296 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco Arretrato H300 L800 Mm Ral9010
UC296 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco Arretrato H300 L800 Mm Ral9010
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cerniera per sistemi di distribuzione
    • UC268

      Sistema Quadro Coppia Cerniere Per Pannelli Frontali

      8,42 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      800 mm
    • Profon­dità
      310 mm
    Materiali
    • Colore
      Bianco puro
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Acciaio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-11-15
    PDF
    242,30 kB
    Hager REACH declaration UC296
    PDF
    Hager RoHS report UC296
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC296 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC296

    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FN013EW - Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P800
      FN013EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P800
      Prezzo
      770,86 €
      / pezzo *
      770,86 €
      / pezzo *
    • 2
      FN017EW - Gruppo base-testata per quadro evo L900 x P800
      FN017EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L900 x P800
      Prezzo
      816,96 €
      / pezzo *
      816,96 €
      / pezzo *
    • 3
      FN018EW - Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P400
      FN018EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P400
      Prezzo
      555,78 €
      / pezzo *
      555,78 €
      / pezzo *
    • 4
      FN020EW - Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P600
      FN020EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P600
      Prezzo
      586,48 €
      / pezzo *
      586,48 €
      / pezzo *
    • 5
      FN021EW - Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P400
      FN021EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P400
      Prezzo
      586,48 €
      / pezzo *
      586,48 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en