Pannello frontale cieco H200 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo UC223
Pannello frontale cieco altezza di 200 mm e larghezza 350 mm, colore RAL 9010 per quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Realizzato in robusta lamiera d'acciaio con uno spessore di 12/10. Può essere incernierata su entrambi i lati, il fissaggio è garantito da viti imperdibili prensili premonate.
EAN
3250616132238
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
37,44 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 18 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
Serie
-
Altezza200 mm
-
Larghezza350 mm
-
Profondità227 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione