MOD.KNX 6 OUT 24/230V TRIAC 4M + REG • TYM646R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Modulo KNX HVAC 6 uscite 24/230V AC + 12 termoregolatori easy e ETS 4M TYM646R

Modulo KNX per controllo valvole HVAC 24/230V AC con 6 uscite TRIAC silenziose, 12 termostati virtuali, comando manuale 0-50-100%, LED segnalazione stato, protezione da sovraccarico e corto circuito, blocchi logici, contatore ore. Ideale per riscaldamento/raffrescamento centralizzato, installazione su guida DIN. Configurazione in modalità System. 4 moduli DIN.
EAN
3250618502022
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
434,73 €
/ pezzo *
434,73 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo KNX HVAC 6 uscite 24/230V AC + 12 termoregolatori easy e ETS 4M

TYM646R

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Acces­sori per sistema bus 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sistema bus
    • TX502

      Termostato Comando Motorizzato Bus KNX Per Valvola Termostatizzabile 1 Canale

      380,00 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione d’uscita
      24 - 230 V
    • Tensione ausiliaria
      110 - 230 V
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      1 VA
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,40 W
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      0,16 A
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 4 mm²
    Testo
    • Funzione
      La funzione di blocco può essere attivata per ogni uscita dell'at­tua­tore tramite i pulsanti di comando manuale o il bus, Con funzione di protezione valvola
    • Fusibile
      Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto dai sovrac­carichi (visualiz­zazione tramite LED)
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      4

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration TYM646R
    PDF
    Hager RoHS report TYM646R
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYM646R | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYM646R

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-03-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-03-17

      PDF
      4,08 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-03-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2017-03-17

      PDF
      2,29 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYM646R | Hager Italia

      ETS Database for TYM646R

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,18 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS TYM646T_TYM646R | Hager Italia

      Application description ETS TYM646T_TYM646R

      Guida applicazione en-GB 2019-11-19

      PDF
      3,89 MB
      Immagine Application description ETS TYM646T_TYM646R | Hager Italia

      Application description ETS TYM646T_TYM646R

      Guida applicazione de-DE 2019-11-19

      PDF
      4,22 MB
      Immagine Application description ETS TYM646T_TYM646R | Hager Italia

      Application description ETS TYM646T_TYM646R

      Guida applicazione it-IT 2019-11-19

      PDF
      4,31 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-04

      PDF
      134,96 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en