MOD.TP PLUS VEN.2OUT+2IN 6A AC1 INC. • TYB692F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Phase out
TYB692F - Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
TYB692F - Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
TYB692F - Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
TYB692F - Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso

Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso TYB692F

EAN
3250616059399
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
262,62 €
/ pezzo *
262,62 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Phase out

Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso

TYB692F

TYB692F - Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
TYB692F - Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
TYB692F - Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
Phase out
TYB692F - Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Serie
  • Altezza
    44 mm
  • Larghezza
    43 mm
  • Profon­dità
    22 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    40 mm
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    6 A
  • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
    5 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Potenza d’uscita
    500 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    500 W
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Funzioni ingresso binario: Commutazione, regolazione della luce, veneziane, invio valore, scenario, priorità, temporiz­za­tore, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TYB692F
PDF
Hager RoHS report TYB692F
PDF
REACH declaration TYB692F (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TYB692F (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYB692F | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYB692F

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08

    PDF
    600,60 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2019-11-08 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2019-11-08

    PDF
    420,80 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TYB692F | Hager Italia

    ETS Database for TYB692F

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    358,44 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS TYB692F | Hager Italia

    Application description ETS TYB692F

    Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    7,18 MB
    Immagine Application description ETS TYB692F | Hager Italia

    Application description ETS TYB692F

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-02-12

    PDF
    7,12 MB
    Immagine Application description ETS TYB692F | Hager Italia

    Application description ETS TYB692F

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    7,21 MB
    Immagine Application description ETS TYB692F | Hager Italia

    Application description ETS TYB692F

    Guida applicazione it-IT 2015-02-12

    PDF
    7,18 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-01-13

    PDF
    129,43 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en