MOD.KNX TP GATEWAY DALI 2/64 LAMP TW 4M • TYA670WD2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Obsoleto
TYA670WD2 - Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M
TYA670WD2 - Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M

Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M TYA670WD2

Gateway KNX DALI-2 controlla fino a 64 dispositivi DALI (DT0-DT8) in 32 gruppi, con comando manuale o via bus KNX. Regolazione della temperatura del colore per illuminazione con dispositivo DALI tipo 8 per una luce bianca modulabile, scenari, controllo effetto per sequenze dinamiche e giochi di colore, feedback di stato, funzioni timer. Protezione da sovraccarico e cortocircuito. Configurazione in modalità System (ETS). Ideale per impianti di illuminazione evoluti. 4 moduli DIN.
EAN
3250618502497
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
Obsoleto

Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M

TYA670WD2

TYA670WD2 - Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M
Obsoleto
TYA670WD2 - Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Equipag­giamento
  • Web server
    SÌ
  • Numero di canali
    1
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    240 - 240 V
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    DC; c.c.; corrente continua
Connet­tività
  • Tipo di inter­faccia sistema bus/ga­teway multimediale
    Inter­faccia sistema di illuminazione/Dali
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Potenza
  • Potenza assor­bita VA
    0,15 VA
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    5 - 45 °C
Controlli e indica­tori
  • Con indica­tore a LED
    SÌ
Serie
  • Larghezza
    72 mm
  • Profon­dità
    70 mm
  • Numero di unità in larghezza
    4
Connes­sione
  • Tipo di connet­tore
    Adat­ta­tore guida DIN
Testo
  • Condizioni di impiego
    Come master DALI fornisce tensione di alimen­tazione del sistema DALI
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TYA670WD2
PDF
Hager RoHS report TYA670WD2
PDF
REACH declaration TYA670WD2 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TYA670WD2 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYA670WD2 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYA670WD2

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-02-23 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-02-23

    PDF
    1,98 MB
    Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2021-02-23 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2021-02-23

    PDF
    2,15 MB
    Immagine Manuale di installazione it-IT, sv-SE 2021-02-23 | Hager Italia

    Manuale di installazione it-IT, sv-SE 2021-02-23

    PDF
    1,91 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX fr-FR 2020-01-01

    KNXPROD
    9,43 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX fr-FR 2020-01-01

    VD5
    10,72 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX en-GB 2020-01-01

    KNXPROD
    6,10 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    6,15 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX en-GB 2020-01-01

    VD5
    6,82 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01

    VD5
    6,93 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TYA670WD2 | Hager Italia

    Application description TYA670WD2

    Guida applicazione en-GB 2018-07-12

    PDF
    3,71 MB
    Immagine Application description TYA670WD2 | Hager Italia

    Application description TYA670WD2

    Guida applicazione de-DE 2018-07-12

    PDF
    4,59 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-03-29

    PDF
    125,46 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-03-10

    PDF
    117,71 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en