Modulo KNX plus dimmer 3 uscite 300W combinabili 230V AC ETS 6M TYA663AN
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tensione d’ingresso230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
-
Tensione ausiliaria230 - 230 V
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati2,30 mA
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
-
Numero di uscite3
-
Tipo di dimmerUniversale
-
Potenza della lampada LED210 W
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V60 - 60 W
-
Numero di moduli6
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V300 W
-
Potenza lampada ad incandescenza900 - 900 W
-
Alimentazione del variatore900 - 900 W
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di connessioneQuickConnect
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
FusibileProtezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED), Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
-
Modalità di esercizio1. Possibilità di esercizio a 1, 2 o 3 canali, Accoppiamento di carico di 3 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite
-
Principio regolazione luceInserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento, Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo
-
FunzioneFunzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
EtichettaturaCampo di scrittura grosso
-
ProtezioneCon protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF1,13 MBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-22
PDF681,23 kB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TYA663AN
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD415,71 kBETS Database for TYA663AN
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD5648,54 kB -
Guida applicazione
Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF4,07 MBApplication description ETS TYA661AN/BN TYA663AN
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF4,39 MBApplication description ETS TYA661AN/BN TYA663AN
Guida applicazione it-IT 2013-10-28
PDF7,58 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-10
PDF138,10 kB