MOD TP PLUS VENEZ 8 OUT 6A AC1 230V - 6M • TYA628C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

ModuloTP plus veneziane8 OUT 6A AC1 230V - 6M TYA628C

EAN
3250616059573
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.102,03 €
/ pezzo *
1.102,03 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

ModuloTP plus veneziane8 OUT 6A AC1 230V - 6M

TYA628C

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Corrente
  • Corrente nominale
    6 A
  • Max. corrente di commutazione
    6 A
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    6
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
  • Modalità di eser­cizio
    La modalità di funzionamento può essere impos­tata per la tapparella / tenda da sole

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2023-09-29
PDF
192,41 kB
Hager REACH declaration TYA628C
PDF
Hager RoHS report TYA628C
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYA628C | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYA628C

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05

    PDF
    1,28 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TYA628C | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYA628C

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    VD5
    1,66 MB
    Immagine Logiciel d'application ETS du TYA628C | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYA628C

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    781,17 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Italia

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    6,81 MB
    Immagine Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Italia

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    6,23 MB
    Immagine Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Italia

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    5,69 MB
    Immagine Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Italia

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Guida applicazione it-IT 2013-11-22

    PDF
    7,03 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-02

    PDF
    127,35 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en