Modulo KNX 4 uscite 6A 230V AC per motori tapparelle configurazione ETS 4M TYA624A
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Montaggio suGuida DIN
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Corrente nominale6 A
-
Max. corrente di commutazione6 A
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
-
Numero di moduli4
-
FunzioneCon funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elettriche, Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
Modalità di esercizioModalità di esercizio solo persiane avvolgibili
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF1,28 MB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TYA624A_B
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD51004,44 kBLogiciel d'application ETS du TYA624A_B
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD466,43 kB -
Guida applicazione
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBApplication description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MBApplication description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF5,69 MBApplication description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guida applicazione it-IT 2013-11-22
PDF7,03 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-13
PDF137,28 kB