MOD TP PLUS 10 OUT 10A AC1 230V - 6M • TYA610B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Modulo KNX 10 uscite 10A 230V AC configurazione ETS 6M TYA610B

Modulo KNX 10 uscite 10A 230V AC con morsetti quickconnect. Comando manuale/automatico, LED disattivabili, scenari, blocchi logici, memorizzazione (scenari dinamici), funzione lampeggio, conteggio commutazioni, allarmi. Controlla carichi e motori tapparelle/veneziane. Programmazione ETS. 6 moduli DIN.
EAN
3250616059771
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
535,85 €
/ pezzo *
535,85 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo KNX 10 uscite 10A 230V AC configurazione ETS 6M

TYA610B

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Larghezza
    105 mm
  • Numero di unità in larghezza
    6
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    10 A
  • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
    8 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Alimen­tazione lampada a incan­descenza 230 V
    1200 - 1200 W
  • Potenza d’uscita
    1200 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    1200 W
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TYA610B
PDF
Hager RoHS report TYA610B
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYA610B | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYA610B

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04

    PDF
    1,73 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,28 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    VD5
    2,12 MB
    Immagine Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    960,45 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    10,92 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,01 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,56 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    11,41 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    10,31 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione it-IT 2013-11-22

    PDF
    11,31 MB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en