Modulo KNX 10 uscite 4A 230V AC configurazione ETS 6M TYA610A
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Altezza90 mm
-
Profondità65 mm
-
Numero di unità in larghezza6
-
ColoreGrigio chiaro
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Corrente nominale4 A
-
Consumo di corrente del bus durante l'inattività8 mA
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Alimentazione lampada a incandescenza 230 V800 - 800 W
-
Potenza d’uscita800 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V800 W
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04
PDF1,73 MBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MBManuale di installazione en-GB 2022-01-21
PDF542,50 kB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD52,12 MBLogiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD960,45 kB -
Guida applicazione
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF10,31 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione it-IT 2013-11-22
PDF11,31 MB