Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione modalità ETS 4M TYA606B
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Altezza90 mm
-
Larghezza70 mm
-
Numero di unità in larghezza4
-
ColoreGrigio chiaro
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Corrente nominale10 A
-
Consumo di corrente del bus durante l'inattività3 mA
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Alimentazione lampada a incandescenza 230 V1200 - 1200 W
-
Potenza d’uscita1200 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1200 W
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04
PDF1,73 MBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD646,43 kBLogiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD51,36 MB -
Guida applicazione
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF10,31 MBApplication description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guida applicazione it-IT 2013-11-22
PDF11,31 MB