MODULO TP KNX CONTATORE IMPULSI 3 VIE • TXE773 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Modulo KNX contatore impulsi 2 vie TXE773

Modulo contatore impulsi KNX a 3 ingressi per contatori gas, acqua ed energia. Conteggio di impulsi S0 del tipo EN62053-31/EN1434 o contatti liberi da potenziale. Alimentazione 20-30 V SELV, batteria 1,2 Ah con autonomia 30 gg, durata 15 anni. Frequenza max 100 Hz, impulso minimo 5 ms. Configurabile via ETS o interfaccia easy KNX. Alloggiamento impermeabile e cablaggio fino a 3 m.
EAN
3250616057739
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
247,56 €
/ pezzo *
247,56 €
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
Modulo KNX contatore impulsi 2 vie

TXE773

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione d’in­gresso
    30 - 30 V
Corrente
  • Numero di circuiti di ingresso
    3
Serie
  • Larghezza
    85 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP44
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 55 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXE773
PDF
Hager RoHS report TXE773
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXE773 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXE773

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

    PDF
    1,32 MB
    Immagine Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2015-04-22 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2015-04-22

    PDF
    1,33 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato KNX TXE771_TXE773 | Hager Italia

    Voce di capitolato KNX TXE771_TXE773

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

    PDF
    68,56 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TXE773 | Hager Italia

    ETS Database for TXE773

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    95,26 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TXE771-TXE773 | Hager Italia

    Application description TXE771-TXE773

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-03-25

    PDF
    1,59 MB
    Immagine Application description TXE771-TXE773 | Hager Italia

    Application description TXE771-TXE773

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    1,70 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    4
  • 1
    EK028 - Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332
    EK028
    TRAFO CORRENT 1850-1A PER TE330/331/332
    Prezzo
    52,14 €
    / pezzo *
    52,14 €
    / pezzo *
  • 2
    TE332 - Contatore energia e potenza bus KNX trifase e monofase diretto 90A 6M
    TE332
    Contatore Energia E Potenza Bus KNX Trifase E Monofase Diretto 90A - 6 Mod.Din
    Prezzo
    403,16 €
    / pezzo *
    403,16 €
    / pezzo *
  • 3
    TXE771 - Modulo KNX contatore impulsi 1 via
    TXE771
    Modulo Tp KNX Contatore Impulsi 1 Via
    Prezzo
    148,56 €
    / pezzo *
    148,56 €
    / pezzo *
  • 4
    TXF121 - Modulo gateway KNX per contatori di energia configurazione in easy e ETS 1M
    TXF121
    MODULO GATEWAY KNX EASY PER CONTATORI ENERGIA 1M
    Prezzo
    162,70 €
    / pezzo *
    162,70 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en