Modulo KNX contatore impulsi 1 via TXE771
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Tensione d’ingresso30 - 30 V
-
Numero di circuiti di ingresso1
-
Larghezza85 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22
PDF1,32 MBManuale di installazione fr-FR, it-IT 2015-04-22
PDF1,33 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX TXE771_TXE773
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF68,56 kB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TXE771
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD68,02 kB -
Guida applicazione
Application description TXE771-TXE773
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-03-25
PDF1,59 MBApplication description TXE771-TXE773
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF1,70 MB