STAZIONE METEO EASY GPS KNX • TXE531 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Stazione meteo GPS KNX configurazione in easy e ETS TXE531

Stazione meteo KNX con GPS integrato per misurare luce, temperatura, vento, pioggia e giorno/notte. Supporta funzioni di ombreggiatura e inseguimento solare su 4 facciate. Configurabile via ETS o easy KNX, include simulazione meteo. Sensori ad alta precisione, alimentazione 12-40 V DC o 12-24 V AC. Ideale per automazione smart e gestione clima in edifici intelligenti.
EAN
3250616046016
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
807,38 €
/ pezzo *
807,38 €
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
Stazione meteo GPS KNX configurazione in easy e ETS

TXE531

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
  • Tensione ausiliaria
    24 - 24 V
Materiali
  • Colore
    Bianco
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -30 - 50 °C
Testo
  • Tipo di montaggio
    Con staffa per tubi per fissaggio su palo, Per il montaggio a parete e su palo
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a molla per l’alimen­ta­tore

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXE531
PDF
Hager RoHS report TXE531
PDF
REACH declaration TXE531 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TXE531 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXE531 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXE531

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2014-07-31 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2014-07-31

    PDF
    673,47 kB
    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2015-04-22 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2015-04-22

    PDF
    4,78 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2015-04-22 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2015-04-22

    PDF
    2,75 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato KNX TXE531 | Hager Italia

    Voce di capitolato KNX TXE531

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

    PDF
    69,65 kB
  • Appendice tecnica (multiprodotti)

    Immagine Gestione meteo TXE531  - Inserto tecnico | Hager Italia

    Gestione meteo TXE531 - Inserto tecnico

    Inserto tecnico moduli d'ingresso bus KNX TXE531 e TG053A per la gestione stazioni meteo

    PDF
    1,53 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TXE531 | Hager Italia

    ETS Database for TXE531

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    72,15 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TXE531 | Hager Italia

    Application description TXE531

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-03-25

    PDF
    2,72 MB
    Immagine Application description TXE531 | Hager Italia

    Application description TXE531

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    2,84 MB
    Immagine Application description TXE531 | Hager Italia

    Application description TXE531

    Guida applicazione it-IT 2015-03-25

    PDF
    2,76 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-05-11

    PDF
    119,23 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-03-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-30

    PDF
    305,91 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    3
  • 1
    TG053A - Stazione meteo GPS KNX con sensore pioggia luminosità vento
    TG053A
    Stazione Meteo Bus KNX Vento-Pioggia-Temp-Crepusc Anttenna Gps Ip44
    Prezzo
    1.555,85 €
    / pezzo *
    1.555,85 €
    / pezzo *
  • 2
    TG353 - Supporto grande per stazione meteo TXE531 e TG053A
    TG353
    Supporto Grande X Stazione Meteo Tg053A
    Prezzo
    110,84 €
    / pezzo *
    110,84 €
    / pezzo *
  • 3
    TG354 - Supporto piccolo per stazione meteo TXE531 e TG053A
    TG354
    Supporto Piccolo X Stazione Meteo Tg053A
    Prezzo
    60,51 €
    / pezzo *
    60,51 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en