Modulo TP KNX easy 1 Out 10A 230V AC1 Incasso TXB601B
EAN
3250616048904
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
135,89 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Serie
-
Altezza44 mm
-
Larghezza43 mm
-
Profondità22 mm
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
Corrente
-
Corrente nominale10 A
-
Consumo di corrente del bus durante l'inattività5 mA
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Alimentazione lampada a incandescenza 230 V600 - 600 W
-
Potenza d’uscita600 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V600 W
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Connessione
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 2.5 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
LEAFLET ID1_6LE000365B_TYB601B_TXB601B_DE_IT
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-12
PDF427,09 kB -
Guida rapida utente finale
Guida rapida utente finale en-GB 2019-11-08
PDF334,01 kB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TXB601B
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD114,92 kB -
Guida applicazione
Application description TXB601
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2014-09-02
PDF2,23 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-01-13
PDF127,90 kB
Più documentazione