MOD. KNX TP 2 IN + 2 OUT LED INCASSO • TXB322 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Modulo ingresso KNX 2 ingressi liberi da potenziale + 2 uscite x led da incasso TXB322

Modulo d’ingresso KNX da incasso con 2 ingressi per contatti liberi da potenziale e comandi SELV a bassissima tensione + 2 uscite per LED (Imax=0,85mA - U=5V DC).
Programmazione degli ingressi con funzione pulsante, interruttore,
variazione, salita/discesa, ecc... Compatto e facile da installare, si posiziona dietro pulsanti o interruttori in scatole da incasso (con profonditò minima di 40 mm). Ideale per impianti domotici sicuri e discreti. Configurazione in modalità easy e System.
EAN
3250616049079
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
154,74 €
/ pezzo *
154,74 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo ingresso KNX 2 ingressi liberi da potenziale + 2 uscite x led da incasso

TXB322

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • LED singolo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • LED singolo
    • TG308

      Kit Di 4 Led Rossi Per Txb322 E Txb344

      22,31 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      EIB
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      2
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Equipag­giamento
    • Tensione esterna neces­saria
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    • Con batterie
      No
    • Con controllo HVAC
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Illuminazione
    • Controllo LED
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      5 - 5 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per montaggio a incasso e in parete cava
    • Tipo di connes­sione
      Con cavo precon­fezionato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration TXB322
    PDF
    Hager RoHS report TXB322
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXB322 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXB322

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15

      PDF
      936,22 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TXB322 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TXB322

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      108,82 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application TXB322AU_TXB344-AU | Hager Italia

      Description d'application TXB322AU_TXB344-AU

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      913,44 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en