MOD. KNX TP 4 IN INCASSO • TXB304 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Modulo ingresso KNX 4 ingressi liberi da potenziale da incasso TXB304

Gateway KNX DALI-2 controlla fino a 64 dispositivi DALI (DT0-DT8) in 32 gruppi, con comando manuale o via bus KNX. Regolazione della temperatura del colore per illuminazione con dispositivo DALI tipo 8 per una luce bianca modulabile, scenari, controllo effetto per sequenze dinamiche e giochi di colore, feedback di stato, funzioni timer. Protezione da sovraccarico e cortocircuito. Configurazione in modalità System (ETS). Ideale per impianti di illuminazione evoluti. 4 moduli DIN.
EAN
3250616049413
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
184,83 €
/ pezzo *
184,83 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo ingresso KNX 4 ingressi liberi da potenziale da incasso

TXB304

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Sistema bus
    EIB
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Corrente
  • Numero di circuiti di ingresso
    4
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Equipag­giamento
  • Tensione esterna neces­saria
    No
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
  • Con batterie
    No
  • Con controllo HVAC
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Illuminazione
  • Controllo LED
    No
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Codice RAL
    7035
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP30
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    0 - 45 °C
Condizioni di impiego
  • Tensione d’in­gresso
    5 - 5 V
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    DC; c.c.; corrente continua
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
Testo
  • Tipo di montaggio
    Per montaggio a incasso e in parete cava
  • Tipo di connes­sione
    Con cavo precon­fezionato

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXB304
PDF
Hager RoHS report TXB304
PDF
REACH declaration TXB304 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TXB304 (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXB304 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXB304

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23

    PDF
    1017,39 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TXB304 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TXB304

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

    VD2
    97,19 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en