Modulo KNX dimmer RLC 1 uscita 600W 230V AC configurazione in easy e ETS 4M TXA661B
Modulo dimmer KNX 1 canale con potenza 600W 230V AC per guida DIN, con riconoscimento automatico del carico (ohmico, induttivo, capacitivo). Gestisce luci 230V AC, LED dimmerabili, alogene e CFL. Configurazione in modalità easy e software ETS. Offre regolazione min/max, funzioni timer e scena, protezione da sovraccarico e surriscaldamento, comando manuale.
EAN
3250616048713
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
280,68 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tensione d’ingresso230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
-
Tensione ausiliaria230 - 230 V
Corrente
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati2,30 mA
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
-
Tipo di dimmerAttuatore dimmer
Illuminazione
-
Potenza della lampada LED120 W
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Potenza
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V600 W
-
Potenza lampada ad incandescenza600 - 600 W
-
Alimentazione del variatore600 - 600 W
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di connessioneQuickConnect
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Testo
-
FusibileProtezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED), Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico), Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
-
Principio regolazione luceInserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento, Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo
-
FunzioneFunzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
EtichettaturaCampo di scrittura grosso
-
ProtezioneCon protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF948,71 kBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-22
PDF564,25 kB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TXA661B
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
KNXPROD158,19 kB -
Guida applicazione
Application description TXA661
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF3,76 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-13
PDF136,74 kB
Più documentazione