MOD.KNX DIMMER RLC 1 OUT 300W 230V 4M • TXA661A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Modulo KNX dimmer RLC 1 uscita 300W 230V AC configurazione in easy e ETS 4M TXA661A

Modulo dimmer KNX 1 canale 300W 230V AC per guida DIN, con riconoscimento automatico del carico (ohmico, induttivo, capacitivo). Gestisce luci 230V AC, LED dimmerabili, alogene e CFL. Configurazione in modalità easy e software ETS. Offre regolazione min/max, funzioni timer e scena, protezione da sovraccarico e surriscaldamento, comando manuale.
EAN
3250616048720
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
208,56 €
/ pezzo *
208,56 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo KNX dimmer RLC 1 uscita 300W 230V AC configurazione in easy e ETS 4M

TXA661A

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
  • Tensione d’in­gresso
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione ausiliaria
    230 - 230 V
Corrente
  • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
    2,30 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.5 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
Equipag­giamento
  • Numero di uscite
    1
  • Tipo di dimmer
    Attua­tore dimmer
Illuminazione
  • Potenza della lampada LED
    60 W
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Potenza
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    300 W
  • Potenza lampada ad incan­descenza
    300 - 300 W
  • Alimen­tazione del varia­tore
    300 - 300 W
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
  • Tipo di connes­sione
    Quic­kCon­nect
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Testo
  • Fusibile
    Protezione dal surriscal­damento (visualiz­zazione tramite LED), Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto contro i sovrac­carichi (fusibile elet­tronico), Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto dai sovrac­carichi (visualiz­zazione tramite LED)
  • Prin­cipio regolazione luce
    Inserimento o disin­serimento della fase in base al tipo di carico, autoap­pren­dimento, Valori di regolazione luminosità minimi/mas­simi per canale impos­tabili sul dispositivo
  • Funzione
    Funzione di appren­dimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incan­descenza e luci LED attivabile tramite bus
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
  • Etichet­ta­tura
    Campo di scrit­tura grosso
  • Protezione
    Con protezione dal surriscal­damento, dal sovrac­carico e dai cortocir­cuiti

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXA661A
PDF
Hager RoHS report TXA661A
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXA661A | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXA661A

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05

    PDF
    948,71 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-22

    PDF
    564,25 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TXA661A | Hager Italia

    ETS Database for TXA661A

    Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    158,19 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TXA661 | Hager Italia

    Application description TXA661

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    3,76 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-13

    PDF
    136,74 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en