MO. TP VENEZIANE 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M • TXA624D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Modulo KNX 4 uscite 6A 24V DC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS 4M TXA624D

Modulo d'uscita KNX 4 canali 6A 24V DC per tapparelle, tende e veneziane. Ideale per automazione domestica. Commutazione manuale o automatica (Auto/Manu), alimentazione bus 30 V DC. Programmazione tramite easy e ETS. Installazione su guida DIN. Connessione rapida quickconnect senza viti.
EAN
3250616048768
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
363,79 €
/ pezzo *
363,79 €
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
Modulo KNX 4 uscite 6A 24V DC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS 4M

TXA624D

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
TGA200
TGA200
Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M
206,22 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
TXA114
TXA114
ALIMENT. BUS KNX 320MA + AUX 24V DC 4M
338,90 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Completa il tuo sistema

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Corrente
  • Corrente nominale
    6 A
  • Max. corrente di commutazione
    6 A
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
  • Modalità di eser­cizio
    La modalità di funzionamento può essere impos­tata per la tapparella / tenda da sole

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXA624D
PDF
Hager RoHS report TXA624D
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXA624D | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXA624D

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05

    PDF
    622,05 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-03-03 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-03-03

    PDF
    402,79 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TXA624D | Hager Italia

    ETS Database for TXA624D

    Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    431,50 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TXA624 | Hager Italia

    Application description TXA624

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    4,51 MB
    Immagine Application description TXA624 | Hager Italia

    Application description TXA624

    Guida applicazione it-IT 2013-11-27

    PDF
    4,55 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2024-11-20

    PDF
    126,83 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TRE221 - Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55
    TRE221
    Mod. Tapp./Venez. Radio KNX Quicklink - 2 Out 16A Ac1 - 230Vac Ip55 Parete Est.
    Prezzo
    198,17 €
    / pezzo *
    198,17 €
    / pezzo *
  • 2
    TRM692G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
    TRM692G
    micromodulo RF KNX Quicklink inc. 2 In + 1 Out veneziane 3 A alim. 230V AC
    Prezzo
    121,36 €
    / pezzo *
    121,36 €
    / pezzo *
  • 3
    TXA624C - Modulo KNX 4 uscite 6A 230V AC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS 4M
    TXA624C
    MODULO VENEZIANE BUS KNX - 4 OUT 6A AC1 230V - 4 MOD.DIN
    Prezzo
    312,05 €
    / pezzo *
    312,05 €
    / pezzo *
  • 4
    TYA624A - Modulo KNX 4 uscite 6A 230V AC per motori tapparelle configurazione ETS 4M
    TYA624A
    MOD TP PLUS TAPP 4 OUT 6A AC1 230V 4M
    Prezzo
    310,29 €
    / pezzo *
    310,29 €
    / pezzo *
  • 5
    TYA624B - Modulo KNX 4 uscite 6A 24V CC per motori tapparelle configurazione ETS 4M
    TYA624B
    MOD TP PLUS TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M
    Prezzo
    353,68 €
    / pezzo *
    353,68 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en