MODULO TP 10 OUT 10A AC1 230V - 6M • TXA610B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Modulo KNX 10 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 6M TXA610B

Attuatore KNX con 10 uscite 10A 230V AC per comando carichi o tapparelle e veneziane. Montaggio su guida DIN, controllo manuale e via bus, funzione scena, timer, 3 allarmi e indicazione della stato delle uscite sul dispositivo. Configurazione in modalità easy e software ETS.
EAN
3250616048812
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
498,64 €
/ pezzo *
498,64 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo KNX 10 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 6M

TXA610B

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Numero di unità in larghezza
    6
Materiali
  • Colore
    Grigio
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    10 A
  • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
    4 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Potenza d’uscita
    1200 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    1200 W
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXA610B
PDF
Hager RoHS report TXA610B
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXA610B | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXA610B

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04

    PDF
    1,73 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,28 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TXA610B | Hager Italia

    ETS Database for TXA610B

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    798,19 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

    Application description TXM616D

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-27

    PDF
    9,16 MB
    Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

    Application description TXM616D

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    8,56 MB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en