MODULO TP 6 OUT 10A - AC1 230V - 4M • TXA606B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Phase out
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M

Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M TXA606B

Attuatore KNX con 6 uscite 10A 230V AC per comando carichi o tapparelle e veneziane. Montaggio su guida DIN, controllo manuale e via bus, funzione scena, timer, 3 allarmi e indicazione della stato delle uscite sul dispositivo. Configurazione in easy e software ETS.
EAN
3250616048850
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
341,84 €
/ pezzo *
341,84 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Phase out

Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M

TXA606B

TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
Phase out
TXA606B - Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Numero di unità in larghezza
    4
Materiali
  • Colore
    Grigio
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    10 A
  • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
    3 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Potenza d’uscita
    1200 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    1200 W
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2022-05-04
PDF
311,78 kB
Hager REACH declaration TXA606B
PDF
Hager RoHS report TXA606B
PDF
REACH declaration TXA606B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TXA606B (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXA606B | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXA606B

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04

    PDF
    1,73 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,28 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TXA606B | Hager Italia

    ETS Database for TXA606B

    Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    542,80 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

    Application description TXM616D

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-27

    PDF
    9,16 MB
    Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

    Application description TXM616D

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    8,56 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2015-02-10

    PDF
    39,87 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en