MOD.KNX 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M • TXA604D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Modulo KNX 4 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi configurazione in easy e ETS TXA604D

Attuatore KNX con 4 uscite da 16A 230V AC per comando carichi o tapparelle e veneziane, ideale per carichi capacitivi (C-Load). Montaggio su guida DIN, controllo manuale e via bus, funzione scena, timer, 3 allarmi e indicazione della stato delle uscite sul dispositivo. Configurazione in easy e ETS. 4M.
EAN
3250616048867
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
366,94 €
/ pezzo *
366,94 €
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
Modulo KNX 4 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi configurazione in easy e ETS

TXA604D

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Numero di unità in larghezza
    4
Materiali
  • Colore
    Grigio
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
  • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
    3 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Potenza d’uscita
    2300 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    2300 W
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXA604D
PDF
Hager RoHS report TXA604D
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXA604D | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXA604D

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04

    PDF
    1,77 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,33 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TXA604D | Hager Italia

    ETS Database for TXA604D

    Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    416,18 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

    Application description TXM616D

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-27

    PDF
    9,16 MB
    Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

    Application description TXM616D

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    8,56 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2015-02-10

    PDF
    39,87 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TRB201 - Modulo uscita On/Off radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC incasso
    TRB201
    Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Incasso
    Prezzo
    139,07 €
    / pezzo *
    139,07 €
    / pezzo *
  • 2
    TRC270D - Modulo presa di corrente Schuko radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC
    TRC270D
    Modulo Presa Di Corrente Schuko Radio KNX Quicklink - 1 Out - 16A 230V Ac
    Prezzo
    148,51 €
    / pezzo *
    148,51 €
    / pezzo *
  • 3
    TRE201 - Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    TRE201
    Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55
    Prezzo
    146,06 €
    / pezzo *
    146,06 €
    / pezzo *
  • 4
    TRE202 - Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 2 uscite 10A IP55
    TRE202
    Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 2 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55
    Prezzo
    228,06 €
    / pezzo *
    228,06 €
    / pezzo *
  • 5
    TRM600 - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 1 uscita 0 5A 230V AC 2 fili
    TRM600
    micromod. RF KNX Quicklink inc. x luce scala e passo-passo alim.230V AC - 2 fili
    Prezzo
    151,62 €
    / pezzo *
    151,62 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en