MODULO TP 10 IN 230 VCA PER GUIDA DIN 6M • TXA310 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Modulo ingresso KNX 10 ingressi 230V AC 6M TXA310

Moduli KNX con 10 ingressi per segnali 230V AC con morsetti quickconnect. Configurabili via ETS o easy KNX per tapparelle, dimmer, scenari, allarmi e comandi luce. Alimentazione via bus KNX. Ideale per integrazione in sistemi di building automation. Montaggio su guida DIN.
EAN
3250616049253
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
456,06 €
/ pezzo *
456,06 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo ingresso KNX 10 ingressi 230V AC 6M

TXA310

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Sistema bus
    EIB
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Corrente
  • Numero di circuiti di ingresso
    10
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Equipag­giamento
  • Tensione esterna neces­saria
    No
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
  • Con batterie
    No
  • Con controllo HVAC
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Solo per uso interno
  • Numero di moduli da 17,5 mm
    8
Illuminazione
  • Controllo LED
    No
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Codice RAL
    7035
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    0 - 45 °C
Condizioni di impiego
  • Tensione d’in­gresso
    230 - 230 V
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Serie
  • Lunghezza
    70 mm
  • Altezza
    90 mm
  • Profon­dità
    60 mm
Testo
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXA310
PDF
Hager RoHS report TXA310
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXA310 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXA310

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

    PDF
    1,25 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato KNX TXA304_TXA310 | Hager Italia

    Voce di capitolato KNX TXA304_TXA310

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

    PDF
    71,33 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TXA310 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TXA310

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

    VD2
    187,67 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en