Modulo Ingresso KNX 4 ingressi 230V AC 4M TXA304
Modulo KNX con 4 ingressi per segnali 230V AC con morsetti quickconnect. Configurabili via ETS o easy KNX per tapparelle, dimmer, scenari, allarmi e comandi luce. Alimentazione via bus KNX. Ideale per integrazione in sistemi di building automation. Montaggio su guida DIN.
EAN
3250616049277
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
267,20 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Sistema busEIB
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso4
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Tensione esterna necessariaNo
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Con batterieNo
-
Con controllo HVACNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm4
Illuminazione
-
Controllo LEDNo
Materiali
-
MaterialePlastica
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso230 - 230 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Serie
-
Lunghezza35 mm
-
Altezza90 mm
-
Profondità69 mm
Testo
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18
PDF1,25 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX TXA304_TXA310
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF71,33 kB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TXA304
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2191,30 kB
Più documentazione