MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 320mA 4M • TXA111 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA 4M TXA111

L'alimentatore ha 1 uscita 30 V DC SELV da 320mA per una linea bus KNX. Dotato di LED per indicare il normale funzionamento e per segnalare un cortocircuito o sovraccarico, e morsetti quickconnect per un cablaggio semplificato. Adatto per installazioni residenziali e terziarie.
EAN
3250616049451
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
217,86 €
/ pezzo *
217,86 €
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
Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA 4M

TXA111

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
  • Tipo di connes­sione
    Quic­kCon­nect
Corrente
  • Corrente d’uscita
    320 mA
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    230 - 230 V
  • Tensione d’uscita
    28 - 32 V
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Testo
  • Fusibile
    Con protezione contro il cortocir­cuito e i sovrac­carichi
  • Derivazione
    Deve essere collegato il condut­tore di terra
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect
Alimen­tazione
  • Tensione di rete
    230 V AC
Serie
  • Numero di unità in larghezza
    4

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXA111
PDF
Hager RoHS report TXA111
PDF
Documento PEP en-GB 2022-05-04
PDF
312,36 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXA111 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXA111

  • Manuale di installazione

    Immagine Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager Italia

    Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    684,00 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato KNX TXA111_TXA112 | Hager Italia

    Voce di capitolato KNX TXA111_TXA112

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

    PDF
    70,39 kB
  • Appendice tecnica (multiprodotti)

    Immagine Alimentatori TXA111  - Inserto tecnico | Hager Italia

    Alimentatori TXA111 - Inserto tecnico

    Inserto tecnico moduli di sistema bus KNX alimenatore TXA111

    PDF
    1,67 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TXA111 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TXA111

    Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD2
    3,34 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HTG911H - ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M DIN
    HTG911H
    ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2, 5A 4M DIN
    Prezzo
    220,25 €
    / pezzo *
    220,25 €
    / pezzo *
  • 2
    TG401 - Batteria al litio CR2430 3 V
    TG401
    BATTERIA AL LITIO CR2430 3 V
    Prezzo
    12,21 €
    / pezzo *
    12,21 €
    / pezzo *
  • 3
    TG403 - Batteria al litio 1/3N 3V
    TG403
    BATTERIA AL LITIO 1/3N 3V
    Prezzo
    18,31 €
    / pezzo *
    18,31 €
    / pezzo *
  • 4
    TGA200 - Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    TGA200
    Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M
    Prezzo
    206,22 €
    / pezzo *
    206,22 €
    / pezzo *
  • 5
    TXA112 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M
    TXA112
    MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 640mA 4M
    Prezzo
    314,69 €
    / pezzo *
    314,69 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en