VAL EASY KNX TJA670+TXA114+TXA610+TXA624 • TXA101DEMO | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

VALIGIA DEMO KNX EASY TJA670 + TXA114 + TXA610B+TXA624C + ACCESS POINT IP WIFI TXA101DEMO

EAN
3250618502404
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
VALIGIA DEMO KNX EASY TJA670 + TXA114 + TXA610B+TXA624C + ACCESS POINT IP WIFI

TXA101DEMO

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Equipag­giamento
  • Web server
    SÌ
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    230 - 230 V
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Connet­tività
  • Tipo di inter­faccia sistema bus/ga­teway multimediale
    Inter­faccia multipla
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    easy
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Controlli e indica­tori
  • Con indica­tore a LED
    SÌ
Serie
  • Larghezza
    41,50 mm
  • Profon­dità
    10 mm
Testo
  • Etichet­ta­tura
    Con campo di scrit­tura
  • Connet­tori a jack
    Con 2 porte USB tipo B, USB 2.0 compa­tibile

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TXA101DEMO
PDF
Hager RoHS report TXA101DEMO
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TXA101DEMO | Hager Italia

    Immagine del prodotto TXA101DEMO

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-15 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-15

    PDF
    1,91 MB
  • Strumento

    Immagine Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665) | Hager Italia

    Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)

    Server Software 7.1.4

    ZIP
    222,81 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-06-22

    PDF
    140,52 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en