VALVOLA TERMOSTATICA REG. MOTORIZZ. KNX • TX502 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Termostato comando motorizzato bus KNX per valvola termostatizzabile 1 canale TX502

Modulo comando con termostato e servomotore integrati per il comando di apertura e chiusura delle valvole termostatizzabili. Permette un controllo preciso e affidabile del flusso termico all’interno degli ambienti. Installazione semplice con gli adattatori in dotazione. Calibrazione automatica e indicazione posizione valvola tramite 5 LED. Caratteristiche: servomotore regolabile, termostato integrato, invio su bus temperatura ambiente, 2 manopole di controllo della temperatura +/- 2°C.
EAN
3250616045026
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
380,00 €
/ pezzo *
380,00 €
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
Termostato comando motorizzato bus KNX per valvola termostatizzabile 1 canale

TX502

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Cavo
  • Lunghezza del cavo
    1 m
Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP21
Materiali
  • Colore
    Bianco
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    0 - 50 °C
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Serie
  • Altezza
    84 mm
  • Larghezza
    50 mm
  • Profon­dità
    65 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TX502
PDF
Hager RoHS report TX502
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TX502 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TX502

  • Manuale di installazione

    Immagine Anleitung TX502-TX100 | Hager Italia

    Anleitung TX502-TX100

    Manuale di installazione International 2020-01-01

    PDF
    1,12 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

    PDF
    1,31 MB
    Immagine Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18

    PDF
    1,12 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TX502 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TX502

    Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

    VD2
    238,43 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Description d'application TX502 | Hager Italia

    Description d'application TX502

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,15 MB
  • Descrizione delle funzioni

    Immagine Description d'application TX502 | Hager Italia

    Description d'application TX502

    Descrizione delle funzioni de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,15 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-03-18

    PDF
    117,82 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TXM646R - MODULO KNX TP EASY RISCALDAMENTO 6 OUT TRIAC 230V-24VAC 4M + 12 REGOLATORI
    TXM646R
    MODULO KNX TP EASY RISCALDAMENTO 6 OUT TRIAC 230V-24VAC 4M + 12 REGOLATORI
    Prezzo
    350,19 €
    / pezzo *
    350,19 €
    / pezzo *
  • 2
    TYF642F - Modulo KNX fancoil 6 velocità 10A 230V AC 4M
    TYF642F
    MOD. 2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A - 230
    Prezzo
    485,11 €
    / pezzo *
    485,11 €
    / pezzo *
  • 3
    TYMS646R - Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC + 12 termoregolatori easy e ETS 4M
    TYMS646R
    ModuloKNX Secure 6 OUT 24/230V 4M + 12 termoregolatori
    Prezzo
    243,70 €
    / pezzo *
    243,70 €
    / pezzo *
  • 4
    TYMS646T - Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC configurazione in easy e ETS 4M
    TYMS646T
    ModuloKNX Secure 6 OUT triac 24/230V 4M
    Prezzo
    196,99 €
    / pezzo *
    196,99 €
    / pezzo *
  • 5
    TX501 - Modulo comando motorizzato bus KNX per valvola termostatizzabile 1 canale
    TX501
    Modulo Comando Motorizzato Bus KNX Per Valvola Termostatizzabile 1 Canale
    Prezzo
    250,00 €
    / pezzo *
    250,00 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en